Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Scheibe
Produkttyp
Scheibe
DIN
DIN 6340
Material Grundkörper
Stahl
Oberfläche Grundkörper
brüniert
D1=Innendurchmesser
15
D2=Außendurchmesser
40
G=Gewinde / für Gewinde
M14
H=Höhe
5
Befestigungsart
Bohrung
Form-Typ
gedreht
für Schraube
M14

Beschreibung

Werkstoff
Stahl oder EN AW-7022.
Ausführung
Stahl: gestanzt, plangepresst und vergütet auf 1200 – 1400 N/mm² Festigkeit, schwarz.
Stahl gedreht: brüniert.
Aluminium gedreht, eloxiert.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch