{"product":{"productId":"agid.4126","price":2.93,"name":"SCHEIBE STAHL 21X50"},"currency":"EUR"}
Scheibe
Stahl
brüniert
- Erhöhte Festigkeit
- Für erhöhte Kraftanforderungen
Verkaufseinheit
2,93 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Scheibe
Produkttyp
Scheibe
DIN
DIN 6340
Material
Grundkörper
Stahl
Oberfläche
Grundkörper
brüniert
D1=Innendurchmesser
21
D2=Außendurchmesser
50
G=Gewinde / für Gewinde
M20
H=Höhe
6
Befestigungsart
Bohrung
Form-Typ
gedreht
für
Schraube
M20
Beschreibung
Werkstoff
Stahl oder EN AW-7022.
Ausführung
Stahl: gestanzt, plangepresst und vergütet auf 1200 – 1400 N/mm² Festigkeit, schwarz.
Stahl gedreht: brüniert.
Aluminium gedreht, eloxiert.
Stahl gedreht: brüniert.
Aluminium gedreht, eloxiert.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.