{"product":{"productId":"agid.4129","price":0.32,"name":"SICHERUNGSRING FÜR WELLEN DIN471, D1=20STAHL PHOSPHATIERT"},"currency":"EUR"}
Sicherungsring
für Wellen
Stahl
phosphatiert
- Axialmontierbare Elemente für Wellen
- Übertragung von hohen Axialkräften
- Ausführung: Stahl oder Edelstahl
Verkaufseinheit
0,32 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Sicherungsring
Ausführung 1
für Wellen
Produkttyp
Ring
DIN
DIN 471
Material
Grundkörper
Stahl
Oberfläche
Grundkörper
phosphatiert
D1=für Durchmesser
20
H=Höhe
1,2
A
4
B
2,6
D2
19
D3
18,5
D4
28,4
D5
2
M
1,3
Beschreibung
Werkstoff
Federstahl oder Edelstahl 1.4122.
Ausführung
Federstahl phosphatiert.
Edelstahl blank.
Edelstahl blank.
Hinweis
Die Sicherungsringe DIN 471 sind axialmontierbare Sicherheitselemente für Wellen mit universeller Verwendung. Sie können hohe Axialkräfte zwischen dem Maschinenelement (z.B. Wälzlager) und der Nut, in welcher der Ring montiert ist, übertragen.
Zeichnungshinweis
1) Einbauraum
2) Gemäß DIN-Norm muss die Ausführung der Öffnung nicht zwingend der Abbildung D1≤9mm entsprechen. Ausschlaggebend sind die in der Tabelle angegebenen Maße.
2) Gemäß DIN-Norm muss die Ausführung der Öffnung nicht zwingend der Abbildung D1≤9mm entsprechen. Ausschlaggebend sind die in der Tabelle angegebenen Maße.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.