Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Sicherungsring
Ausführung 1
für Wellen
Produkttyp
Ring
DIN
DIN 471
Material Grundkörper
Edelstahl
Oberfläche Grundkörper
blank
Stahlschlüssel Grundkörper
1.4122
D1=für Durchmesser
45
H=Höhe
1,75
A
6,7
B
4,7
D2
42,5
D3
41,5
D4
59,1
D5
2,5
M
1,85

Beschreibung

Werkstoff
Federstahl oder Edelstahl 1.4122.
Ausführung
Federstahl phosphatiert.
Edelstahl blank.
Hinweis
Die Sicherungsringe DIN 471 sind axialmontierbare Sicherheitselemente für Wellen mit universeller Verwendung. Sie können hohe Axialkräfte zwischen dem Maschinenelement (z.B. Wälzlager) und der Nut, in welcher der Ring montiert ist, übertragen.
Zeichnungshinweis
1) Einbauraum

2) Gemäß DIN-Norm muss die Ausführung der Öffnung nicht zwingend der Abbildung D1≤9mm entsprechen. Ausschlaggebend sind die in der Tabelle angegebenen Maße.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch