Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Sicherungsscheibe
Ausführung 1
für Wellen
Produkttyp
Scheibe
DIN
DIN 6799
Material Grundkörper
Edelstahl
Oberfläche Grundkörper
blank
Stahlschlüssel Grundkörper
1.4122
D1=für Durchmesser
3-4
D2=Nutdurchmesser
2,3
H=Höhe
0,6
A
1,94
Befestigungsart
Einstich
D3
6,3
M
0,64

Beschreibung

Werkstoff
Federstahl oder Edelstahl 1.4122.
Ausführung
Federstahl blank.
Edelstahl blank.
Hinweis
Sicherungsscheiben werden in der Nut einer Welle eingesetzt. Sie sind nach DIN 6799 genormt und für kleinere Wellen gedacht.

Nennmaß = Nutdurchmesser D2
Zeichnungshinweis
1) ungespannt
2) gespannt
Zubehör
Sicherungsscheiben für Wellen DIN 6799 07332.
KL-Sicherungen Stahl 07332-05.
SL-Sicherungen Stahl 07332-10.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch