{"product":{"productId":"agid.18393","price":0.27,"name":"SICHERUNGSSCHEIBE FÜR WELLEN DIN6799,D1=7-9, D2=6, FEDERSTAHL BLANK"},"currency":"EUR"}
Sicherungsscheibe
für Wellen
Federstahl
blank
- Einfaches Sicherungselement
- Werden in der Nut einer Welle eingesetzt
- Ausführung: Stahl oder Edelstahl
Verkaufseinheit
0,27 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Sicherungsscheibe
Ausführung 1
für Wellen
Produkttyp
Scheibe
DIN
DIN 6799
Material
Grundkörper
Federstahl
Oberfläche
Grundkörper
blank
D1=für Durchmesser
7-9
D2=Nutdurchmesser
6
H=Höhe
0,7
A
5,26
Befestigungsart
Einstich
D3
12,3
M
0,74
Beschreibung
Werkstoff
Federstahl oder Edelstahl 1.4122.
Ausführung
Federstahl blank.
Edelstahl blank.
Edelstahl blank.
Hinweis
Sicherungsscheiben werden in der Nut einer Welle eingesetzt. Sie sind nach DIN 6799 genormt und für kleinere Wellen gedacht.
Nennmaß = Nutdurchmesser D2
Nennmaß = Nutdurchmesser D2
Zeichnungshinweis
1) ungespannt
2) gespannt
2) gespannt
Zubehör
Sicherungsscheiben für Wellen DIN 6799 07332.
KL-Sicherungen Stahl 07332-05.
SL-Sicherungen Stahl 07332-10.
KL-Sicherungen Stahl 07332-05.
SL-Sicherungen Stahl 07332-10.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.