{"product":{"productId":"agid.18361","price":1.28,"name":"SPLINT DIN EN ISO1234, L=36, D=6,3,EDELSTAHL A2 1.4310 BLANK"},"currency":"EUR"}
Splint
Edelstahl A2
blank
- Dient als Sicherungselement
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Fahrzeugbau, Agrartechnik
Verkaufseinheit
1,28 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Splint
Produkttyp
Splint
DIN EN ISO
DIN EN ISO 1234
Material
Grundkörper
Edelstahl A2
Oberfläche
Grundkörper
blank
Stahlschlüssel Grundkörper
1.4310
D=Bohrungsdurchmesser
6,3
A
min.
2
B
12,6
C
max.
11,8
D1
max.
5,9
L
36
für
Bolzen Ø
23-29
für
Schrauben
27-39
Beschreibung
Werkstoff
Stahl oder Edelstahl 1.4310.
Ausführung
Stahl verzinkt.
Edelstahl blank.
Edelstahl blank.
Hinweis
Splinte werden im Maschinen- und Fahrzeugbau als Sicherungselement eingesetzt. Überwiegend werden sie zur Sicherung von Kronenmuttern verwendet. Die Sicherung erfolgt durch Einstecken des Splints in die Bohrung und Umbiegen der Enden.
Ein Kürzen der Splinte ist möglich. Die Länge des Splintes sollte als Richtwert ungefähr das Doppelte der Bohrungslänge betragen.
Da sich beim Sichern und Entsichern das Materialgefüge verändert, dürfen Splinte nach einer Demontage nicht wieder verwendet werden.
Ein Kürzen der Splinte ist möglich. Die Länge des Splintes sollte als Richtwert ungefähr das Doppelte der Bohrungslänge betragen.
Da sich beim Sichern und Entsichern das Materialgefüge verändert, dürfen Splinte nach einer Demontage nicht wieder verwendet werden.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.