{"product":{"productId":"agid.18383","price":3.52,"name":"FEDERSTECKER ÄHNLICH DIN11024, FORM:DMIT DOPPELTER WINDUNG, D1=7, D3=8,D4=45-56, STAHL VERZINKT"},"currency":"EUR"}
Federstecker
DIN 11024
Stahl
verzinkt
- Zur Sicherung von Bolzen und Achsen
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Fahrzeugbau, Agrartechnik
- Einfache Montage
- Wiederverwendbar
- Stahl oder Edelstahl
Verkaufseinheit
3,52 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Federstecker
Form
D
Ausführung 1
DIN 11024
Produkttyp
Stecker
DIN
ähnlich DIN 11024
Material
Grundkörper
Stahl
Oberfläche
Grundkörper
verzinkt
D1=Drahtdurchmesser
7
D3=Aufnahmedurchmesser
8
D4=für
Bolzen Ø
45-56
D2
30
Form-Typ
mit doppelter Windung
L1
150
L2
63
Beschreibung
Werkstoff
Stahl oder Edelstahl A2.
Ausführung
Stahl verzinkt.
Edelstahl blank.
Edelstahl blank.
Hinweis
Federstecker dienen der Sicherung von Bolzen und Achsen. Sie sind einfach montierbar und wiederverwendbar. Die Enden sind gratfrei geschnitten.
Federstecker mit doppelter Windung besitzen eine flachere Federkennlinie und sind dadurch leichter zu montieren. Durch die doppelte Windung kann ein Halteseil besser gegen Verlust angebracht werden.
Federstecker mit doppelter Windung besitzen eine flachere Federkennlinie und sind dadurch leichter zu montieren. Durch die doppelte Windung kann ein Halteseil besser gegen Verlust angebracht werden.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.