{"product":{"productId":"agid.18383","price":0.64,"name":"FEDERSTECKER ÄHNLICH DIN11024, FORM:EMIT EINFACHER WINDUNG, D1=3, D3=3,5,D4=16-18, EDELSTAHL A2 BLANK"},"currency":"EUR"}
Federstecker
Edelstahl A2
blank
- Zur Sicherung von Bolzen und Achsen
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Fahrzeugbau, Agrartechnik
- Einfache Montage
- Wiederverwendbar
- Stahl oder Edelstahl
Verkaufseinheit
0,64 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Federstecker
Form
E
Produkttyp
Stecker
DIN
ähnlich DIN 11024
Material
Grundkörper
Edelstahl A2
Oberfläche
Grundkörper
blank
Stahlschlüssel Grundkörper
1.4310
D1=Drahtdurchmesser
3
D3=Aufnahmedurchmesser
3,5
D4=für
Bolzen Ø
16-18
D2
16
Form-Typ
mit einfacher Windung
L1
60
L2
34
Beschreibung
Werkstoff
Stahl oder Edelstahl A2.
Ausführung
Stahl verzinkt.
Edelstahl blank.
Edelstahl blank.
Hinweis
Federstecker dienen der Sicherung von Bolzen und Achsen. Sie sind einfach montierbar und wiederverwendbar. Die Enden sind gratfrei geschnitten.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.