Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Federstecker
Form
E
Produkttyp
Stecker
DIN
ähnlich DIN 11024
Material Grundkörper
Edelstahl A2
Oberfläche Grundkörper
blank
Stahlschlüssel Grundkörper
1.4310
D1=Drahtdurchmesser
6
D3=Aufnahmedurchmesser
7
D4=für Bolzen Ø
28-40
D2
30
Form-Typ
mit einfacher Windung
L1
110
L2
60

Beschreibung

Werkstoff
Stahl oder Edelstahl A2.
Ausführung
Stahl verzinkt.
Edelstahl blank.
Hinweis
Federstecker dienen der Sicherung von Bolzen und Achsen. Sie sind einfach montierbar und wiederverwendbar. Die Enden sind gratfrei geschnitten.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch