Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Federstecker
Form
D
Ausführung 1
DIN 11024
Produkttyp
Stecker
DIN
ähnlich DIN 11024
Material Grundkörper
Edelstahl A2
Oberfläche Grundkörper
blank
Stahlschlüssel Grundkörper
1.4310
D1=Drahtdurchmesser
3,6
D3=Aufnahmedurchmesser
4
D4=für Bolzen Ø
14-20
D2
20
Form-Typ
mit doppelter Windung
L1
64
L2
32

Beschreibung

Werkstoff
Stahl oder Edelstahl A2.
Ausführung
Stahl verzinkt.
Edelstahl blank.
Hinweis
Federstecker dienen der Sicherung von Bolzen und Achsen. Sie sind einfach montierbar und wiederverwendbar. Die Enden sind gratfrei geschnitten.

Federstecker mit doppelter Windung besitzen eine flachere Federkennlinie und sind dadurch leichter zu montieren. Durch die doppelte Windung kann ein Halteseil besser gegen Verlust angebracht werden.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch