{"product":{"productId":"agid.35829","price":0.5,"name":"TELLERFEDER DIN EN16983, D1=5,2, D2=15,E=0,7, H=1,25, H1=0,55, STAHLPHOSPHATIERT UND GEÖLT"},"currency":"EUR"}
Tellerfeder
Stahl
phosphatiert und geölt
- Für Federpakete geeignet
- Hohe Federkraft bei kurzem Federweg
Verkaufseinheit
0,50 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Tellerfeder
Produkttyp
Scheibe
DIN EN
DIN EN16983
Material
Grundkörper
Stahl
Oberfläche
Grundkörper
phosphatiert und geölt
D1=Innendurchmesser
5,2
D2=Außendurchmesser
15
G=Gewinde / für Gewinde
M5
H=Höhe
1,25
Befestigungsart
Bohrung
E
0,7
F
N
340,2
H1
0,55
Beschreibung
Werkstoff
Federstahl.
Edelstahl.
Edelstahl.
Ausführung
phosphatiert und geölt.
Hinweis
Werden Tellerfedern als Federpaket zusammengestellt, so kann die Federkraft der einzelnen Tellerfeder mit der Anzahl der Tellerfedern multipliziert werden. D.h. hohe Federkraft bei kurzem Federweg.
Werden Tellerfedern als Federsäule zusammengestellt, so ist die Federkraft der einzelnen Tellerfeder gleich der Federkraft der gesamten Federsäule. D.h. geringe Federkraft bei langem Federweg.
Werden Tellerfedern als Federsäule zusammengestellt, so ist die Federkraft der einzelnen Tellerfeder gleich der Federkraft der gesamten Federsäule. D.h. geringe Federkraft bei langem Federweg.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.