Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Tellerfeder
Produkttyp
Scheibe
DIN EN
DIN EN16983
Material Grundkörper
Stahl
Oberfläche Grundkörper
phosphatiert und geölt
D1=Innendurchmesser
31
D2=Außendurchmesser
63
G=Gewinde / für Gewinde
M30
H=Höhe
4,25
Befestigungsart
Bohrung
E
2,5
F N
2942
H1
1,75

Beschreibung

Werkstoff
Federstahl.
Edelstahl.
Ausführung
phosphatiert und geölt.
Hinweis
Werden Tellerfedern als Federpaket zusammengestellt, so kann die Federkraft der einzelnen Tellerfeder mit der Anzahl der Tellerfedern multipliziert werden. D.h. hohe Federkraft bei kurzem Federweg.
Werden Tellerfedern als Federsäule zusammengestellt, so ist die Federkraft der einzelnen Tellerfeder gleich der Federkraft der gesamten Federsäule. D.h. geringe Federkraft bei langem Federweg.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch