{"product":{"productId":"agid.4138","price":0.8,"name":"VORLEGSCHEIBE D1=3,2, D2=10, H=2,G=M03, STAHL BRÜNIERT"},"currency":"EUR"}
Vorlegscheibe
Stahl
brüniert
- Axiale Befestigung und Sicherung für Handräder und Kurbeln
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Messmittel, Gerätebau
- Vorlegscheiben aus Stahl als Gegenstück von Magneten
- Ausführung: Stahl oder Edelstahl
Verkaufseinheit
0,80 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Vorlegscheibe
Produkttyp
Scheibe
Material
Grundkörper
Stahl
Oberfläche
Grundkörper
brüniert
Stahlschlüssel Grundkörper
1.0715
D1=Innendurchmesser
3,2
D2=Außendurchmesser
10
G=Gewinde / für Gewinde
M3
H=Höhe
2
Befestigungsart
Bohrung
D3
6
Beschreibung
Werkstoff
Stahl.
Edelstahl 1.4305.
Ausführung
Stahl brüniert.
Edelstahl blank.
Edelstahl blank.
Hinweis
Zusammen mit einer Senkschraube DIN EN ISO 2009 oder DIN EN ISO 10642 werden die Vorlegscheiben an der Stirnfläche von Wellenenden zur axialen Befestigung und Sicherung von Handrädern und Kurbeln mit Passfedernut eingesetzt.
Die Vorlegscheiben können bei den Handrädern 06262, 06263, 06264, 06265, 06271, 06273, 06275, 06277, 06279, 06287, 06288 und Handkurbeln 06500, 06502 verwendet werden.
Die Vorlegscheiben aus Stahl können als Gegenstück von Magneten benutzt werden.
Die Vorlegscheiben können bei den Handrädern 06262, 06263, 06264, 06265, 06271, 06273, 06275, 06277, 06279, 06287, 06288 und Handkurbeln 06500, 06502 verwendet werden.
Die Vorlegscheiben aus Stahl können als Gegenstück von Magneten benutzt werden.
Zeichnungshinweis
D3 = für Senkschraube ISO 2009 und ISO 10642
1) Senkschraube ISO 2009 und ISO 10642
2) Vorlegscheibe
3) Handrad
4) Welle
1) Senkschraube ISO 2009 und ISO 10642
2) Vorlegscheibe
3) Handrad
4) Welle
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.