Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Vorlegscheibe
Produkttyp
Scheibe
Material Grundkörper
Stahl
Oberfläche Grundkörper
brüniert
Stahlschlüssel Grundkörper
1.0715
D1=Innendurchmesser
6,4
D2=Außendurchmesser
36
G=Gewinde / für Gewinde
M6
H=Höhe
4
Befestigungsart
Bohrung
D3
12

Beschreibung

Werkstoff

Stahl.

Edelstahl 1.4305.

Ausführung
Stahl brüniert.
Edelstahl blank.
Hinweis
Zusammen mit einer Senkschraube DIN EN ISO 2009 oder DIN EN ISO 10642 werden die Vorlegscheiben an der Stirnfläche von Wellenenden zur axialen Befestigung und Sicherung von Handrädern und Kurbeln mit Passfedernut eingesetzt.

Die Vorlegscheiben können bei den Handrädern 06262, 06263, 06264, 06265, 06271, 06273, 06275, 06277, 06279, 06287, 06288 und Handkurbeln 06500, 06502 verwendet werden.

Die Vorlegscheiben aus Stahl können als Gegenstück von Magneten benutzt werden.
Zeichnungshinweis
D3 = für Senkschraube ISO 2009 und ISO 10642

1) Senkschraube ISO 2009 und ISO 10642
2) Vorlegscheibe
3) Handrad
4) Welle
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch