Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Vorsteckscheibe
Produkttyp
Scheibe
DIN
DIN 6372
Material Grundkörper
Vergütungsstahl
Oberfläche Grundkörper
vergütet und brüniert
B=Schlitzbreite
25
D1=Innendurchmesser
25
D2=Außendurchmesser
75
G=Gewinde / für Gewinde
M24
H=Höhe
16
Befestigungsart
Bohrung
D3
52
L
2

Beschreibung

Werkstoff
Vergütungsstahl.
Ausführung
vergütet und brüniert.
Zeichnungshinweis
1) Links-Rechtsrändel
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch