{"product":{"productId":"agid.4141","price":39.11,"name":"VORSTECKSCHEIBE VERGÜTUNGSSTAHL, B=31"},"currency":"EUR"}
Vorsteckscheibe
Vergütungsstahl
vergütet und brüniert
- Demontierbar ohne komplettes Entfernen der Schraube
Verkaufseinheit
39,11 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Vorsteckscheibe
Produkttyp
Scheibe
DIN
DIN 6372
Material
Grundkörper
Vergütungsstahl
Oberfläche
Grundkörper
vergütet und brüniert
B=Schlitzbreite
31
D1=Innendurchmesser
31
D2=Außendurchmesser
90
G=Gewinde / für Gewinde
M30
H=Höhe
18
Befestigungsart
Bohrung
D3
65
L
2
Beschreibung
Werkstoff
Vergütungsstahl.
Ausführung
vergütet und brüniert.
Zeichnungshinweis
1) Links-Rechtsrändel
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.