Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Vorsteckscheibe
Produkttyp
Scheibe
DIN
DIN 6372
Material Grundkörper
Vergütungsstahl
Oberfläche Grundkörper
vergütet und brüniert
B=Schlitzbreite
37
D1=Innendurchmesser
37
D2=Außendurchmesser
100
G=Gewinde / für Gewinde
M36
H=Höhe
20
Befestigungsart
Bohrung
D3
75
L
2,5

Beschreibung

Werkstoff
Vergütungsstahl.
Ausführung
vergütet und brüniert.
Zeichnungshinweis
1) Links-Rechtsrändel
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch