Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Spannkraftverstärker
Produkttyp
Scheibe
Material Grundkörper
Stahl
Oberfläche Grundkörper
brüniert
D1=Innendurchmesser
6
D2=Außendurchmesser
24
G=Gewinde / für Gewinde
M6
H=Höhe
8
Befestigungsart
Bohrung
Tragzahlen dynamisch N
6800
Tragzahlen statisch N
15500

Beschreibung

Werkstoff
Lagergehäuse Stahl.
Ausführung
brüniert.
Hinweis
Der Spannkraftverstärker wird in der Regel in Verbindung mit Spann- oder Klemmelementen eingesetzt. Durch die integrierte Lagereinheit, bestehend aus einem Axial-Nadelkranz und zwei Axiallagerscheiben, kann bei gleicher Hebellänge ca. die doppelte Spannkraft erreicht werden.
Vorteile
Durch die feststehende Auflagefläche wird das Bauteil geschont.
Die höhere Vorspannkraft bewirkt ein geringeres Setzverhalten im Gewinde.

Als Spann- oder Klemmelemente können z.B. Klemmhebel, Flügel- und Sterngriffe, Rändelknöpfe oder Sechskant- und Zylinderschrauben ihre Anwendung finden.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch