{"product":{"productId":"agid.14697","price":17.85,"name":"SPANNKRAFTVERSTÄRKER, D1=8, D2=25, H=8,STAHL BRÜNIERT"},"currency":"EUR"}
Spannkraftverstärker
Stahl
brüniert
- Durch die integrierte Lagereinheit kann bei gleicher Hebellänge die doppelte Spannkraft erreicht werden
- Feststehende Auflagefläche schont das Bauteil
- Höhere Vorspannkraft bewirkt ein geringeres Setzverhalten im Gewinde
Verkaufseinheit
17,85 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Spannkraftverstärker
Produkttyp
Scheibe
Material
Grundkörper
Stahl
Oberfläche
Grundkörper
brüniert
D1=Innendurchmesser
8
D2=Außendurchmesser
25
G=Gewinde / für Gewinde
M8
H=Höhe
8
Befestigungsart
Bohrung
Tragzahlen
dynamisch
N
7800
Tragzahlen
statisch
N
19400
Beschreibung
Werkstoff
Lagergehäuse Stahl.
Ausführung
brüniert.
Hinweis
Der Spannkraftverstärker wird in der Regel in Verbindung mit Spann- oder Klemmelementen eingesetzt. Durch die integrierte Lagereinheit, bestehend aus einem Axial-Nadelkranz und zwei Axiallagerscheiben, kann bei gleicher Hebellänge ca. die doppelte Spannkraft erreicht werden.
Vorteile
Durch die feststehende Auflagefläche wird das Bauteil geschont.
Die höhere Vorspannkraft bewirkt ein geringeres Setzverhalten im Gewinde.
Als Spann- oder Klemmelemente können z.B. Klemmhebel, Flügel- und Sterngriffe, Rändelknöpfe oder Sechskant- und Zylinderschrauben ihre Anwendung finden.
Die höhere Vorspannkraft bewirkt ein geringeres Setzverhalten im Gewinde.
Als Spann- oder Klemmelemente können z.B. Klemmhebel, Flügel- und Sterngriffe, Rändelknöpfe oder Sechskant- und Zylinderschrauben ihre Anwendung finden.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.