Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Kegelpfanne
Form
D
Produkttyp
Kegelpfanne
DIN
DIN 6319
Material Grundkörper
Edelstahl
Oberfläche Grundkörper
blank
D1=Innendurchmesser
12
D2=Außendurchmesser
21
G=Gewinde / für Gewinde
M10
H=Höhe
4,2
Befestigungsart
Bohrung
Belastbarkeit max. kN (nur bei statischer Belastung)
16
D5
18,5
H2
6,5

Beschreibung

Werkstoff
Einsatzstahl oder Edelstahl.
Ausführung
Einsatzstahl, einsatzgehärtet, manganphosphatiert.
Einsatzhärtungstiefe Eht (450 HV 1) 0,2+0,2.
Oberflächenhärte (550 + 100) HV 10

Edelstahl, blank.
Hinweis
Für Langlöcher sollten die Kegelpfannen Ausführung G eingesetzt werden.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch