{"product":{"productId":"agid.4144","price":20.83,"name":"KEGELPFANNE, FORM:G EDELSTAHL D1=35"},"currency":"EUR"}
Kegelpfanne
Edelstahl
blank
- Zum Ausgleich von Unebenheiten
- Ausführung: Stahl oder Edelstahl
Verkaufseinheit
20,83 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Kegelpfanne
Form
G
Produkttyp
Kegelpfanne
DIN
DIN 6319
Material
Grundkörper
Edelstahl
Oberfläche
Grundkörper
blank
D1=Innendurchmesser
35
D2=Außendurchmesser
68
G=Gewinde / für Gewinde
M30
H=Höhe
12
Befestigungsart
Bohrung
Belastbarkeit
max. kN (nur bei
statischer Belastung)
191
D5
49
H2
19,7
Beschreibung
Werkstoff
Vergütungsstahl oder Edelstahl.
Ausführung
Vergütungsstahl, vergütet (350 + 80) HV 30.
Edelstahl, blank.
Edelstahl, blank.
Hinweis
Für Langlöcher sollten die Kegelpfannen Ausführung G eingesetzt werden.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.