{"product":{"productId":"agid.4144","price":32.77,"name":"KEGELPFANNE, FORM:D EINSATZSTAHL D1=65"},"currency":"EUR"}
Kegelpfanne
Einsatzstahl
einsatzgehärtet
- Zum Ausgleich von Unebenheiten
- Ausführung: Stahl oder Edelstahl
Verkaufseinheit
32,77 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Kegelpfanne
Form
D
Produkttyp
Kegelpfanne
DIN
DIN 6319
Material
Grundkörper
Einsatzstahl
Oberfläche
Grundkörper
einsatzgehärtet
D1=Innendurchmesser
65
D2=Außendurchmesser
103
H=Höhe
25
Befestigungsart
Bohrung
Belastbarkeit
max. kN (nur bei
statischer Belastung)
960
D5
92
H2
39,7
Beschreibung
Werkstoff
Einsatzstahl oder Edelstahl.
Ausführung
Einsatzstahl, einsatzgehärtet, manganphosphatiert.
Einsatzhärtungstiefe Eht (450 HV 1) 0,2+0,2.
Oberflächenhärte (550 + 100) HV 10
Edelstahl, blank.
Einsatzhärtungstiefe Eht (450 HV 1) 0,2+0,2.
Oberflächenhärte (550 + 100) HV 10
Edelstahl, blank.
Hinweis
Für Langlöcher sollten die Kegelpfannen Ausführung G eingesetzt werden.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.