{"product":{"productId":"agid.4144","price":1.01,"name":"KEGELPFANNE, FORM:G VERGÜTUNGSSTAHLD1=9,6"},"currency":"EUR"}
Kegelpfanne
Vergütungsstahl
vergütet
- Zum Ausgleich von Unebenheiten
- Ausführung: Stahl oder Edelstahl
Verkaufseinheit
1,01 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Kegelpfanne
Form
G
Produkttyp
Kegelpfanne
DIN
DIN 6319
Material
Grundkörper
Vergütungsstahl
Oberfläche
Grundkörper
vergütet
D1=Innendurchmesser
9,6
D2=Außendurchmesser
24
G=Gewinde / für Gewinde
M8
H=Höhe
5
Befestigungsart
Bohrung
Belastbarkeit
max. kN (nur bei
statischer Belastung)
17
D5
14,5
H2
7,1
Beschreibung
Werkstoff
Vergütungsstahl oder Edelstahl.
Ausführung
Vergütungsstahl, vergütet (350 + 80) HV 30.
Edelstahl, blank.
Edelstahl, blank.
Hinweis
Für Langlöcher sollten die Kegelpfannen Ausführung G eingesetzt werden.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.