Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Kegelpfanne
Form
G
Produkttyp
Kegelpfanne
DIN
DIN 6319
Material Grundkörper
Vergütungsstahl
Oberfläche Grundkörper
vergütet
D1=Innendurchmesser
14,2
D2=Außendurchmesser
36
G=Gewinde / für Gewinde
M12
H=Höhe
6
Befestigungsart
Bohrung
Belastbarkeit max. kN (nur bei statischer Belastung)
38
D5
20
H2
9

Beschreibung

Werkstoff
Vergütungsstahl oder Edelstahl.
Ausführung
Vergütungsstahl, vergütet (350 + 80) HV 30.
Edelstahl, blank.
Hinweis
Für Langlöcher sollten die Kegelpfannen Ausführung G eingesetzt werden.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch