Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Kugel-Ausgleichsscheibe
Produkttyp
Scheibe
Material Grundkörper
Stahl
Oberfläche Grundkörper
blau-passiviert
Stahlschlüssel Grundkörper
1.7225
D1=Innendurchmesser
8,5
D2=Außendurchmesser
25
G=Gewinde / für Gewinde
M8
H=Höhe
8
Befestigungsart
Bohrung
D
23
D3
15
H1
5,5
α

Beschreibung

Werkstoff

Stahl 1.7225. Edelstahl 1.4305.

Ausführung
Stahl blau passiviert.
Edelstahl blank.
Hinweis
Die Kugel-Ausgleichsscheibe ermöglicht eine exakte Anlage bei der Montage von schrägen Auflageflächen bis zu einem Neigungswinkel von ca. 4°. Bei Schräglagen von D3 > 1° ist zur gleichmäßigen Auflage der Schrauben eine weitere Kugel-Ausgleichsscheibe als Unterlage zu empfehlen. Ober- und Unterteil können nicht auseinanderfallen, sie sind gesichert.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch