Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Kugel-Ausgleichsscheibe
Produkttyp
Scheibe
Material Grundkörper
Edelstahl
Oberfläche Grundkörper
blank
Stahlschlüssel Grundkörper
1.4305
D1=Innendurchmesser
13
D2=Außendurchmesser
32
G=Gewinde / für Gewinde
M12
H=Höhe
10
Befestigungsart
Bohrung
D
30
D3
20
H1
6,2
α

Beschreibung

Werkstoff

Stahl 1.7225. Edelstahl 1.4305.

Ausführung
Stahl blau passiviert.
Edelstahl blank.
Hinweis
Die Kugel-Ausgleichsscheibe ermöglicht eine exakte Anlage bei der Montage von schrägen Auflageflächen bis zu einem Neigungswinkel von ca. 4°. Bei Schräglagen von D3 > 1° ist zur gleichmäßigen Auflage der Schrauben eine weitere Kugel-Ausgleichsscheibe als Unterlage zu empfehlen. Ober- und Unterteil können nicht auseinanderfallen, sie sind gesichert.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch