{"product":{"productId":"agid.34241","price":32.71,"name":"KUGEL-AUSGLEICHSSCHEIBE, D1=29, D2=58,STAHL 1.7225 BLAU-PASSIVIERT"},"currency":"EUR"}
Kugel-Ausgleichsscheibe
Stahl
blau-passiviert
- Exakte Anlage bei der Montage von schrägen Auflageflächen
- Neigungswinkel bis zu 4°
- Kein Auseinanderfallen, Ober- und Unterteil sind gesichert
Verkaufseinheit
32,71 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Kugel-Ausgleichsscheibe
Produkttyp
Scheibe
Material
Grundkörper
Stahl
Oberfläche
Grundkörper
blau-passiviert
Stahlschlüssel Grundkörper
1.7225
D1=Innendurchmesser
29
D2=Außendurchmesser
58
G=Gewinde / für Gewinde
M27
H=Höhe
16
Befestigungsart
Bohrung
D
52
D3
38
H1
13
α
4°
Beschreibung
Werkstoff
Stahl 1.7225. Edelstahl 1.4305.
Ausführung
Stahl blau passiviert.
Edelstahl blank.
Edelstahl blank.
Hinweis
Die Kugel-Ausgleichsscheibe ermöglicht eine exakte Anlage bei der Montage von schrägen Auflageflächen bis zu einem Neigungswinkel von ca. 4°. Bei Schräglagen von D3 > 1° ist zur gleichmäßigen Auflage der Schrauben eine weitere Kugel-Ausgleichsscheibe als Unterlage zu empfehlen. Ober- und Unterteil können nicht auseinanderfallen, sie sind gesichert.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.