{"product":{"productId":"agid.4150","price":18.73,"name":"SCHWENKSCHEIBE, D3=10 VERGÜTUNGSSTAHL"},"currency":"EUR"}
Schwenkscheibe
Vergütungsstahl
nitriert und brüniert
- Demontierbar ohne komplettes Entfernen der Schraube
- Unverlierbar
Verkaufseinheit
18,73 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Schwenkscheibe
Produkttyp
Scheibe
DIN
DIN 6371
Material
Grundkörper
Vergütungsstahl
Oberfläche
Grundkörper
nitriert und brüniert
Stahlschlüssel Grundkörper
1.0760
D2=Außendurchmesser
48
G=Gewinde / für Gewinde
M9
H=Höhe
9,8
B
11,5
Befestigungsart
Bohrung
D1
9
D3
10
F
3
L1
23,6
L2
17
L3
36,5
L4
23
Beschreibung
Werkstoff
Vergütungsstahl 1.0760.
Ausführung
nitriert und brüniert.
Hinweis
07520-14 ist nicht auf dem amtlichen Normblatt vorgesehen. Passende Flachkopfschrauben siehe 07530.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.