Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Schwenkscheibe
Produkttyp
Scheibe
DIN
DIN 6371
Material Grundkörper
Vergütungsstahl
Oberfläche Grundkörper
nitriert und brüniert
Stahlschlüssel Grundkörper
1.0760
D2=Außendurchmesser
61
G=Gewinde / für Gewinde
M11
H=Höhe
11,8
B
13,5
Befestigungsart
Bohrung
D1
11
D3
12
F
3
L1
29,6
L2
22
L3
45
L4
29

Beschreibung

Werkstoff
Vergütungsstahl 1.0760.
Ausführung
nitriert und brüniert.
Hinweis
07520-14 ist nicht auf dem amtlichen Normblatt vorgesehen. Passende Flachkopfschrauben siehe 07530.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch