{"product":{"productId":"agid.32778","price":0.26,"name":"PASSSCHEIBE DIN988, D1=12, D2=18,H=0,1, STAHL BLANK"},"currency":"EUR"}
Passscheibe
Stahl
blank
- Starkes Reduzieren des Axialspiels
- Untereinander kombinierbar zur Zusammenstellung von unterschiedlichen Stärken
Verkaufseinheit
0,26 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Passscheibe
Produkttyp
Scheibe
DIN
DIN 988
Material
Grundkörper
Stahl
Oberfläche
Grundkörper
blank
D1=Innendurchmesser
12
D2=Außendurchmesser
18
G=Gewinde / für Gewinde
M12
H=Höhe
0,1
Befestigungsart
Bohrung
Beschreibung
Werkstoff
Stahl.
Edelstahl A2.
Edelstahl A2.
Ausführung
blank.
Hinweis
Mit Passscheiben kann ein vorhandenes Axialspiel stark reduziert werden. Sie sind in einer Stärke ab 0,1 mm erhältlich. Durch Kombinationen untereinander lassen sich so unterschiedliche Stärken zusammenstellen.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.