Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Passscheibe
Produkttyp
Scheibe
DIN
DIN 988
Material Grundkörper
Stahl
Oberfläche Grundkörper
blank
D1=Innendurchmesser
35
D2=Außendurchmesser
45
G=Gewinde / für Gewinde
M33
H=Höhe
0,1
Befestigungsart
Bohrung

Beschreibung

Werkstoff
Stahl.
Edelstahl A2.
Ausführung
blank.
Hinweis
Mit Passscheiben kann ein vorhandenes Axialspiel stark reduziert werden. Sie sind in einer Stärke ab 0,1 mm erhältlich. Durch Kombinationen untereinander lassen sich so unterschiedliche Stärken zusammenstellen.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch