Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Distanzscheibe
Ausführung 1
geschliffen
Produkttyp
Scheibe
Material Grundkörper
Vergütungsstahl
Oberfläche Grundkörper
vergütet und brüniert
D1=Innendurchmesser
16,5
D2=Außendurchmesser
50
G=Gewinde / für Gewinde
M16
H=Höhe
3
Befestigungsart
Bohrung

Beschreibung

Werkstoff
Vergütungsstahl.
Ausführung
vergütet und brüniert. Auflageflächen geschliffen.
Hinweis
Mit der Distanzscheibe kann der Spannbereich von Spannhaken und Spannhakenaufnahmen verändert werden. Wird die Distanzscheibe zwischen Grundkörper und Spannhakenaufnahme bzw. Höhenzylinder eingelegt, so verhindert sie eine Beschädigung der Auflagefläche.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch