Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Flachkopfschraube
Ausführung 1
mit Schlitz
Produkttyp
Schraube
DIN
DIN 923
Material Grundkörper
Stahl
Oberfläche Grundkörper
brüniert
B=Gewindelänge
13,5
D1=Gewinde
M10
G=Gewinde / für Gewinde
M10
Befestigungsart
Schlitz
D2
20
D3
13
Festigkeitsklasse
5.8
K
4,6
L
16 +0,2/+0,1

Beschreibung

Werkstoff
Stahl.
Ausführung
brüniert, Festigkeitsklasse 5.8.
Hinweis
Passend zu Schwenkscheiben 07520.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch