Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Passschraube
Form
B
Produkttyp
Schraube
Material Grundkörper
Vergütungsstahl
Oberfläche Grundkörper
vergütet und brüniert
Oberfläche Komponente
geschliffen
B=Gewindelänge
22
G=Gewinde / für Gewinde
M12
L=Länge
45
SW=Schlüsselweite
10
A
12
Anzieh- drehmoment max. Nm
88
Befestigungsart
Innensechskant
C
18
C Ø für Passschraube
12 H7
D
M12
K
12

Beschreibung

Werkstoff
Vergütungsstahl.
Ausführung
vergütet und brüniert.
Passsitz geschliffen.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch