{"product":{"productId":"agid.4159","price":8.14,"name":"PASSSCHRAUBE M12X55 B=22, FORM:BVERGÜTUNGSSTAHL"},"currency":"EUR"}
Passschraube
Vergütungsstahl
vergütet und brüniert
- Passsitz geschliffen
Verkaufseinheit
8,14 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Passschraube
Form
B
Produkttyp
Schraube
Material
Grundkörper
Vergütungsstahl
Oberfläche
Grundkörper
vergütet und brüniert
Oberfläche
Komponente
geschliffen
B=Gewindelänge
22
G=Gewinde / für Gewinde
M12
L=Länge
55
SW=Schlüsselweite
10
A
12
Anzieh-
drehmoment
max. Nm
88
Befestigungsart
Innensechskant
C
18
C
Ø für
Passschraube
12 H7
D
M12
K
12
Beschreibung
Werkstoff
Vergütungsstahl.
Ausführung
vergütet und brüniert.
Passsitz geschliffen.
Passsitz geschliffen.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.