Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Sechskant-Passschraube
Ausführung 1
mit langem Gewindezapfen
Produkttyp
Schraube
DIN
ähnlich DIN 609
Material Grundkörper
Stahl
Oberfläche Grundkörper
brüniert
D1=Durchmesser
11
D=Gewinde
M10
G=Gewinde / für Gewinde
M10
L=Länge
60
SW=Schlüsselweite
17
Befestigungsart
Außensechskant
E
17,77
K
6,4
Lg max.
41,9
Ls min.
38

Beschreibung

Werkstoff
Stahl.
Ausführung
Festigkeitsklasse 8.8, brüniert. Schaftdurchmesser geschliffen.
Hinweis
Passschrauben werden eingesetzt, wenn die Schraubverbindung Querkräfte aufnehmen muss oder wenn die Lage der Werkstücke zueinander gesichert werden soll.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch