{"product":{"productId":"agid.4165","price":7.25,"name":"SECHSKANT-PASSSCHRAUBE MIT LANGEMGEWINDEZAPFEN ÄHNLICH DIN609, D1=25,D=M24, L=120, SW=36, STAHL BRÜNIERT"},"currency":"EUR"}
Sechskant-Passschraube
mit langem Gewindezapfen
Stahl
brüniert
- Zur Sicherung der Lage von Werkstücken
- Geschliffener Schaft
Verkaufseinheit
7,25 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Sechskant-Passschraube
Ausführung 1
mit langem Gewindezapfen
Produkttyp
Schraube
DIN
ähnlich DIN 609
Material
Grundkörper
Stahl
Oberfläche
Grundkörper
brüniert
D1=Durchmesser
25
D=Gewinde
M24
G=Gewinde / für Gewinde
M24
L=Länge
120
SW=Schlüsselweite
36
Befestigungsart
Außensechskant
E
39,35
K
15
Lg
max.
84,8
Ls
min.
79
Beschreibung
Werkstoff
Stahl.
Ausführung
Festigkeitsklasse 8.8, brüniert. Schaftdurchmesser geschliffen.
Hinweis
Passschrauben werden eingesetzt, wenn die Schraubverbindung Querkräfte aufnehmen muss oder wenn die Lage der Werkstücke zueinander gesichert werden soll.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.