Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Linsenschraube
Ausführung 1
mit Ansatz
Produkttyp
Schraube
Material Grundkörper
Vergütungsstahl
Oberfläche Grundkörper
brüniert
B=Gewindelänge
9,8
D1=Gewinde
M6
G=Gewinde / für Gewinde
M6
L=Schaftlänge
10,2
Befestigungsart
Schlitz
D2
14
D3
8
K
6

Beschreibung

Werkstoff
Vergütungsstahl.
Ausführung
brüniert.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch