{"product":{"productId":"agid.4168","price":7.29,"name":"LINSENSCHRAUBE MIT ANSATZ D1=M12X15,8VERGÜTUNGSSTAHL, L=16,2"},"currency":"EUR"}
Linsenschraube
mit Ansatz
Vergütungsstahl
brüniert
- Als Scharnierbolzen verwendbar
Verkaufseinheit
7,29 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Linsenschraube
Ausführung 1
mit Ansatz
Produkttyp
Schraube
Material
Grundkörper
Vergütungsstahl
Oberfläche
Grundkörper
brüniert
B=Gewindelänge
15,8
D1=Gewinde
M12
G=Gewinde / für Gewinde
M12
L=Schaftlänge
16,2
Befestigungsart
Schlitz
D2
22
D3
14
K
9
Beschreibung
Werkstoff
Vergütungsstahl.
Ausführung
brüniert.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.