{"product":{"productId":"agid.4171","price":8.84,"name":"SCHNAPPER MIT DRUCKFEDER,VERGÜTUNGSSTAHL BRÜNIERT, L=45, B=8"},"currency":"EUR"}
Schnapper
mit Druckfeder
Vergütungsstahl
brüniert
- Verschlusselement für Deckel und Klappen
- Schnappernase gehärtet
Verkaufseinheit
8,84 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Schnapper
Ausführung 1
mit Druckfeder
DIN
DIN 6310
Material
Grundkörper
Vergütungsstahl
Oberfläche
Grundkörper
brüniert
Stahlschlüssel Grundkörper
1.2067
L=Länge
45
B
8
D
4
D1
5
H
9,5
H1
5,5
H2
8
H3
4
L1
15
L2
10
L3
2
L4
9
L5
11
L6
30
M
2,5
R
1,6
T
1,5
Beschreibung
Werkstoff
Vergütungsstahl 1.2067.
Ausführung
brüniert, Schnappernase gehärtet (siehe grau ausgelegte Fläche).
Hinweis
Die Federn werden mitgeliefert. Feder-Abmessungen: Ø 4,8 x 14 Ø 5,8 x 17 Ø 7,3 x 21
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.