Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Schnapper
Ausführung 1
mit Druckfeder
DIN
DIN 6310
Material Grundkörper
Vergütungsstahl
Oberfläche Grundkörper
brüniert
Stahlschlüssel Grundkörper
1.2067
L=Länge
60
B
10
D
5
D1
6,3
H
12
H1
7
H2
10
H3
5
L1
20
L2
14
L3
3
L4
11
L5
15
L6
40
M
3
R
2,5
T
3

Beschreibung

Werkstoff
Vergütungsstahl 1.2067.
Ausführung
brüniert, Schnappernase gehärtet (siehe grau ausgelegte Fläche).
Hinweis
Die Federn werden mitgeliefert. Feder-Abmessungen: Ø 4,8 x 14 Ø 5,8 x 17 Ø 7,3 x 21
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch