Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Riegelschraube
Produkttyp
Schraube
Material Grundkörper
Vergütungsstahl
Oberfläche Grundkörper
vergütet und brüniert
Stahlschlüssel Grundkörper
1.1191
B=Gewindelänge
25
D=Gewinde
M6
G=Gewinde / für Gewinde
M6
L=Länge
30
Befestigungsart
Knebel
D1
20
Festigkeitsklasse
8.8
K
14
S
6,5

Beschreibung

Werkstoff
Vergütungsstahl 1.1191.
Ausführung
vergütet auf 8.8 und brüniert.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch