{"product":{"productId":"agid.4174","price":24.2,"name":"RIEGELSCHRAUBE D=M12 L=60VERGÜTUNGSSTAHL"},"currency":"EUR"}
Riegelschraube
Vergütungsstahl
vergütet und brüniert
- Vorrichtungselement für einfache Verschlussanwendungen
Verkaufseinheit
24,20 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Riegelschraube
Produkttyp
Schraube
Material
Grundkörper
Vergütungsstahl
Oberfläche
Grundkörper
vergütet und brüniert
Stahlschlüssel Grundkörper
1.1191
B=Gewindelänge
50
D=Gewinde
M12
G=Gewinde / für Gewinde
M12
L=Länge
60
Befestigungsart
Knebel
D1
32
Festigkeitsklasse
8.8
K
20
S
12,5
Beschreibung
Werkstoff
Vergütungsstahl 1.1191.
Ausführung
vergütet auf 8.8 und brüniert.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.