Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Nutmutter
DIN
DIN 981
Material Grundkörper
Stahl
Oberfläche Grundkörper
blank
Stahlschlüssel Grundkörper
1.0503
B=Nutbreite
4
D1=Gewinde
M20X1
D2=Außendurchmesser
32
H=Höhe
6
D3
26
T
2

Beschreibung

Werkstoff
Stahl.

Edelstahl A2.
Ausführung
Edelstahl blank.
Stahl blank.
Stahl verzinkt.
Hinweis
Die Nutmuttern werden hauptsächlich genutzt, um Lager auf einer Welle zu befestigen.
Des Weiteren können die Nutmuttern zur Sicherung von Zahnrädern, Riemenscheiben und anderen Maschinenkomponenten genutzt werden.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch