{"product":{"productId":"agid.22466","price":1.7,"name":"NUTMUTTER DIN981 M17X1, D2=28, H=5,STAHL VERZINKT"},"currency":"EUR"}
Nutmutter
Stahl
verzinkt
- Befestigung von Lager auf einer Welle.
- Universell einsetzbar
- Erleichtert die Montage von Lager.
Verkaufseinheit
1,70 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Nutmutter
DIN
DIN 981
Material
Grundkörper
Stahl
Oberfläche
Grundkörper
verzinkt
Stahlschlüssel Grundkörper
1.0503
B=Nutbreite
4
D1=Gewinde
M17x1
D2=Außendurchmesser
28
H=Höhe
5
D3
24
T
2
Beschreibung
Werkstoff
Stahl.
Edelstahl A2.
Edelstahl A2.
Ausführung
Edelstahl blank.
Stahl blank.
Stahl verzinkt.
Stahl blank.
Stahl verzinkt.
Hinweis
Die Nutmuttern werden hauptsächlich genutzt, um Lager auf einer Welle zu befestigen.
Des Weiteren können die Nutmuttern zur Sicherung von Zahnrädern, Riemenscheiben und anderen Maschinenkomponenten genutzt werden.
Des Weiteren können die Nutmuttern zur Sicherung von Zahnrädern, Riemenscheiben und anderen Maschinenkomponenten genutzt werden.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.