{"product":{"productId":"agid.22466","price":5.53,"name":"NUTMUTTER DIN981 M25X1,5, D2=38, H=7,EDELSTAHL A2 BLANK"},"currency":"EUR"}
Nutmutter
Edelstahl A2
blank
- Befestigung von Lager auf einer Welle.
- Universell einsetzbar
- Erleichtert die Montage von Lager.
Verkaufseinheit
5,53 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Nutmutter
DIN
DIN 981
Material
Grundkörper
Edelstahl A2
Oberfläche
Grundkörper
blank
Stahlschlüssel Grundkörper
1.4301
B=Nutbreite
5
D1=Gewinde
M25X1,5
D2=Außendurchmesser
38
H=Höhe
7
D3
32
T
2
Beschreibung
Werkstoff
Stahl.
Edelstahl A2.
Edelstahl A2.
Ausführung
Edelstahl blank.
Stahl blank.
Stahl verzinkt.
Stahl blank.
Stahl verzinkt.
Hinweis
Die Nutmuttern werden hauptsächlich genutzt, um Lager auf einer Welle zu befestigen.
Des Weiteren können die Nutmuttern zur Sicherung von Zahnrädern, Riemenscheiben und anderen Maschinenkomponenten genutzt werden.
Des Weiteren können die Nutmuttern zur Sicherung von Zahnrädern, Riemenscheiben und anderen Maschinenkomponenten genutzt werden.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.