Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Sicherungsblech
DIN
DIN 5406
Material Grundkörper
Stahl
Oberfläche Grundkörper
verzinkt
Stahlschlüssel Grundkörper
1.0503
B=Breite
4
D=Durchmesser
17
D1
32
D2
24
E
4
F
15,5
S
1

Beschreibung

Werkstoff
Stahl.

Edelstahl A2.
Ausführung
Edelstahl blank.
Stahl blank.
Stahl verzinkt.
Hinweis
Sicherungsbleche DIN 5406 dienen zur Sicherung der Nutmuttern DIN 981. Zur Verwendung der Sicherungsbleche ist auf dem Bolzengewinde eine Keilnut erforderlich.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch