Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Sicherungsblech
DIN
DIN 5406
Material Grundkörper
Edelstahl A2
Oberfläche Grundkörper
blank
Stahlschlüssel Grundkörper
1.4301
B=Breite
7
D=Durchmesser
60
D1
86
D2
73
E
8
F
57,5
S
1,5

Beschreibung

Werkstoff
Stahl.

Edelstahl A2.
Ausführung
Edelstahl blank.
Stahl blank.
Stahl verzinkt.
Hinweis
Sicherungsbleche DIN 5406 dienen zur Sicherung der Nutmuttern DIN 981. Zur Verwendung der Sicherungsbleche ist auf dem Bolzengewinde eine Keilnut erforderlich.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch