{"product":{"productId":"agid.23949","price":11.65,"name":"SICHERUNGSBLECH DIN5406 D=95, D1=133,S=1,8, EDELSTAHL A2 BLANK"},"currency":"EUR"}
Sicherungsblech
Edelstahl A2
blank
- Zubehör für Nutmuttern DIN 981
- Sicherung der Nutmutter
Verkaufseinheit
11,65 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Sicherungsblech
DIN
DIN 5406
Material
Grundkörper
Edelstahl A2
Oberfläche
Grundkörper
blank
Stahlschlüssel Grundkörper
1.4301
B=Breite
10
D=Durchmesser
95
D1
133
D2
113
E
10
F
91,5
S
1,8
Beschreibung
Werkstoff
Stahl.
Edelstahl A2.
Edelstahl A2.
Ausführung
Edelstahl blank.
Stahl blank.
Stahl verzinkt.
Stahl blank.
Stahl verzinkt.
Hinweis
Sicherungsbleche DIN 5406 dienen zur Sicherung der Nutmuttern DIN 981. Zur Verwendung der Sicherungsbleche ist auf dem Bolzengewinde eine Keilnut erforderlich.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.